Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Ön plaka vidalanmış, YxG=200x1000mm için, cihazlar için 45 mm kesitli, sızdırmazlık seçeneği dahil
| Ürün Adı |
Eaton xEnergy Basic ön plaka
|
| Katalog Numarası |
300950
|
| EAN |
9010238136779
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
20 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
200 mm
|
| Ürün Genişliği |
920 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
1.95 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
BPZ-FP-S-1000/200-45
|
| Fonksiyonlar |
Ek ekipman
|
| Tip |
İlave ekipman
|
| Malzeme |
Çelik
|
| Yükseklik birimi sayısı |
0
|
| Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun: |
1000 mm
|
| Yüzey kaplaması |
Toz boya kaplaması
|