Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

302829
BPZ-KC-PC-1/95

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. BPZ-KC için koruyucu kapak / parmak temasına karşı koruma ... 95 mm²

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic için ek aksesuar
Katalog Numarası
302829
EAN
9010238178441
Ürün Uzunluğu/Derinliği
42 mm
Ürün Yüksekliği
23 mm
Ürün Genişliği
19 mm
Ürün Ağırlığı
0.014 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-KC-PC-1/95

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Diğer
Aksesuar

Ürün teknik özelliklerini aktar