Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

32LSC
32LSC CMSTR SAFETY CARR

UL 489 Industrial Miniature Circuit Breakers - Supplementary Protector, 15A, 5-10X /n trip, Single-pole, Standard terminals IEC

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D screw cap link carrier
Catalog Number
32LSC
EAN
5027590476737
Product Length/Depth
112.4 mm
Product Height
30.26 mm
Product Width
30.7 mm
Product Weight
177.667 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
BS88
Model Code
32LSC CMSTR SAFETY CARR

Uyumlu sigorta tabanı ve gösterge parçası

Accessory/spare part type
Other

Elektriksel Veriler

Amperage Rating
32 A
Voltage rating
0 V

Ürün teknik özellikleri

Application
fuse-holder CM32F

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.