Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

32NHG01B
NH FUSE 32A 500V GG/GL SIZE 01

Eaton Bussmann series low voltage NH Fuse, Live gripping lug, 500V, 32A, 120 kAIC, Combination fuse status indicator, Blade end connection, Class C gL/gG, Square-body with knife blade contact, Ceramic body

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH Fuse
Catalog Number
32NHG01B
EAN
5027590476881
UPC
051712625937
Product Length/Depth
135 mm
Product Height
57.8 mm
Product Width
29.55 mm
Product Weight
295 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Model Code
NH FUSE 32A 500V GG/GL SIZE 01

Aksesuarlar

Suitable for
Microswitch 170H0235

Elektriksel Veriler

Amperage Rating
32 A
Breaking capacity
120 kA
Class
Class gG/gL
Frequency rating - max
62 Hz
Frequency rating - min
45 Hz
Voltage rating
500 V
Voltage type
AC

Ürün teknik özellikleri

Fuse size
NH01
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.