Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

35D27
FUSE 35A D11/E27 GL 500V

Fuse-link, LV, 35 A, AC 500 V, D2, gL/gG, IEC, time-delay

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D fuse
Catalog Number
35D27
EAN
5027590477673
UPC
051712515528
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
22 mm
Product Width
22 mm
Product Weight
31.64 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269
EAC
DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30)
DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10)
DIN VDE 0636-301
Model Code
FUSE 35A D11/E27 GL 500V

Uyumlu sigorta tabanı ve gösterge parçası

Suitable for
E27/DII Fuse base
TFD27 Fuse base screw fixing
SFRD27 Fuse base DIN-Rail mount
TFRD27 Fuse base DIN-Rail mount

Elektriksel Veriler

Amperage Rating
35 A
Breaking capacity
50 kA
Utilization category
gG (cable protection/equipment protection)
Voltage rating
500 V

Ürün teknik özellikleri

Application
For domestic and general industrial applications
Fuse indicator
Non-indicating
Fuse size
DII
Fuse type
D27 -Time delay

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.