Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

35GN02
Model Kodu: GAUGE PIECE DO2 35A 400V FOR E18

Gauge piece, LV, 35 A, AC 400 V, D02, IEC

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D0 screw cap guage piece
Catalog Number
35GN02
EAN
5027590477741
Product Length/Depth
13.9 mm
Product Height
16.6 mm
Product Width
16.6 mm
Product Weight
0.82 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
IEC
Model Code
GAUGE PIECE DO2 35A 400V FOR E18

Elektriksel Veriler

Amperage Rating
35 A

Ürün teknik özellikleri

Application
E18

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.