Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

50D33R
FUSE-D3 50A GR ULTRA RAPID 500 VAC E33

Eaton Bussmann series low voltage D fuse, Ultra-rapid, 500V, 50A, Non Indicating, fuse, Class gR, Ultra rapid, White, Ceramic body

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D fuse
Catalog Number
50D33R
EAN
5027590482912
UPC
051712835626
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
27 mm
Product Width
27 mm
Product Weight
52.16 g
Compliances
CE Marked
GoST-R
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269
VDE
DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30)
DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10)
DIN VDE 0636-301
Model Code
FUSE-D3 50A GR ULTRA RAPID 500 VAC E33

Uyumlu sigorta tabanı ve gösterge parçası

Accessory/spare part type
50GD33 White screw cap gauge piece
Suitable for
E33/DIII Fuse base
TFD33 Fuse base screw fixing
SFRD33 Fuse base DIN-Rail mount
TFRD33 Fuse base DIN-Rail mount

Elektriksel Veriler

Amperage Rating
50 A
Breaking capacity
50 kA
Utilization category
gR (general purpose semiconductor protection)
Voltage rating
500 V

Ürün teknik özellikleri

Application
For domestic and general industrial applications
Fuse indicator
Non-indicating
Fuse size
DIII
Fuse type
D33R - Ultra rapid

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.