Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

50GD33
GAUGE PIECE D3 50A 500V FOR E33

Gauge piece, LV, 50 A, AC 500 V, D3, IEC

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D screw cap gauge piece
Catalog Number
50GD33
EAN
5027590482936
UPC
051712835640
Product Length/Depth
17 mm
Product Height
30 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
21.88 g
Compliances
Contact factory
Model Code
GAUGE PIECE D3 50A 500V FOR E33

Elektriksel Veriler

Amperage Rating
50 A
Voltage rating
500 V

Ürün teknik özellikleri

Application
E33
Fuse indicator
Non-indicating

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.