Eaton Sigorta bağlantısı, LV, 63 A, AC 500 V, NH00, aM, IEC, çift gösterge, canlı bağlantı pabuçları
| Ürün Adı |
Eaton Bussmann series alçak gerilimli NH sigorta
|
| Katalog Numarası |
63NHM00B
|
| EAN |
5027590485661
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
79 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
58 mm
|
| Ürün Genişliği |
30 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
191 g
|
| Uyumlar |
CE İşaretli
RoHS Uyumlu |
| Sertifikasyonlar |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 DIN 43620 |
| Model Kodu |
FUSE NH SIZE 00 AM 63A 500V
|
| Şunun için uygun: |
SD00-D Tek kutuplu NH Sigorta tabanı
Mikro şalter 170H0236 EBH Boyut 00'dan 4'e kadar yatay sigorta ywk ayırıcılar TD00-D Üç kutuplu NH Sigorta tabanı |
| Amperaj Değeri |
63 A
|
| Kesme Kapasitesi |
120 kA
|
| Sınıf |
aM sınıfı
|
| Gerilim değeri |
500 V
|
| Gerilim Tipi |
AC
|
| Sigorta boyutu |
NH00
|
| Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL) |
Hayır
|