Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

EBH0013TTF
SIZE 00 HOR FSD- 60MM BUS:BOX TERMINAL T

Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base, Switch disconnector, low voltage, 160 A, AC 690 V, NH00, AC23B, 3P, IEC, 60mm busbar, cable terminal - Top, for connection of conductors with bare ends frame clamps

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
EBH0013TTF
EAN
5027590335003
Product Length/Depth
210 mm
Product Height
140 mm
Product Width
110 mm
Product Weight
1041 g
Compliances
CE
Certifications
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3
Model Code
SIZE 00 HOR FSD- 60MM BUS:BOX TERMINAL T

Elektriksel Veriler

Amperage Rating
160 A
Voltage rating
690

Ürün teknik özellikleri

Mounting method
DIN rail
60 mm busbar mounting
Number of poles
Three-pole

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.