Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

6D27R
FUSE-D2 6A F GR 500VAC E27

Eaton Bussmann series low voltage D fuse, Ultra-rapid, 500V, 6A, Non Indicating, fuse, Class gR, Ultra rapid, Green, Ceramic body

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D fuse
Catalog Number
6D27R
EAN
5027590486194
UPC
051712837095
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
22 mm
Product Width
22 mm
Product Weight
28.04 g
Compliances
CE Marked
GoST-R
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269
VDE
DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30)
DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10)
DIN VDE 0636-301
Model Code
FUSE-D2 6A F GR 500VAC E27

Uyumlu sigorta tabanı ve gösterge parçası

Accessory/spare part type
6GD27 Green screw cap gauge piece
Suitable for
E27/DII Fuse base
TFD27 Fuse base screw fixing
SFRD27 Fuse base DIN-Rail mount
TFRD27 Fuse base DIN-Rail mount

Elektriksel Veriler

Amperage Rating
6 A
Breaking capacity
50 kA
Utilization category
gR (general purpose semiconductor protection)
Voltage rating
500 V

Ürün teknik özellikleri

Application
For domestic and general industrial applications
Fuse indicator
Non-indicating
Fuse size
DII
Fuse type
D27R - Ultra rapid

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.