Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

80AFE
80A 690V TYPE T FUSE (10)

Eaton Bussmann series İngiliz Standartlarına Uygun, Yüksek Hızlı Sigorta, 150 Vac/dc, 80A, Yok, Sigorta

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Bussmann series yüksek hızlı ingiliz standartlı sigorta
Katalog Numarası
80AFE
EAN
5027590490405
UPC
051712675611
Ürün Uzunluğu/Derinliği
100 mm
Ürün Yüksekliği
22 mm
Ürün Genişliği
187 mm
Ürün Ağırlığı
53.1 g
Uyumlar
Fabrikayla iletişime geçin
RoHS Uyumlu
Model Kodu
80A 690V TYPE T FUSE (10)

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
80 A
Kesme Kapasitesi
200 kA
Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL)
Hayır
Kullanım Kategorisi
aR (yarı iletken korumayla birlikte)
Gerilim Tipi
AC/DC
Anma Şalterleme Kapasitesi
200 kA
Anma gerilimi AC
690 V
Anma gerilimi DC
500 V
Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi
76 mm
Montaj boyutu
M8
Akım tipi
AC/DC
Sınıf
aR sınıfı
Watt kayıpları
20 W
Sigorta şekli
Ofset oluklu cıvatalı bağlantı uçları
Renk
Yok
Yapı Boyutu
Diğer
Ambalaj tipi
Standart
Gerilim değeri
690 V
Tip
Sigorta
Uygulama
Yarı iletken, DC ortak veriyolu, DC sürücüler, Güç dönüştürücüleri/doğrultucuları
Sigorta tipi
AFE
Fuse system (according to IEC 60269)
Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar