Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

80ET
80A 690V AC BS88 FUSE

Eaton Bussmann series yüksek hızlı İngiliz standartlı sigorta, Tek gövde, 80A, 690 VAC/500 VDC (IEC), 700 VAC/500 VDC (UL), aR sınıfı, Kesme kapasitesi 200 kA RMS Sym., 50 kA DC 500 VDC’de

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Bussmann series yüksek hızlı ingiliz standartlı sigorta
Katalog Numarası
80ET
EAN
5027590490450
UPC
051712838016
Ürün Uzunluğu/Derinliği
76 mm
Ürün Yüksekliği
20 mm
Ürün Genişliği
20 mm
Ürün Ağırlığı
40.6 g
Uyumlar
CE İşaretli
RoHS Uyumlu
Sertifikasyonlar
IEC Sınıfı
UL Recognized
Designed and tested to BS88 part 4
IEC 60269-4
Model Kodu
80A 690V AC BS88 FUSE

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
80 A
Kesme Kapasitesi
200 kA
Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL)
Hayır
Kullanım Kategorisi
aR (yarı iletken korumayla birlikte)
Gerilim Tipi
AC/DC
Anma Şalterleme Kapasitesi
200 kA
Anma gerilimi AC
690 V
Anma gerilimi DC
500 V
Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi
62 mm
Montaj boyutu
M6
Akım tipi
AC/DC
Sınıf
aR sınıfı
Temizleme (I2T)
415 V’de 2500, 660 V’de 4000
Watt kayıpları
20 W
Sigorta şekli
Ofset civatalı bağlantı uçları
Ark öncesi (I2T)
360
Renk
Yok
Açma değeri
200 kA RMS Sym, 500 V DC’de 50 kA
Bağlantı
Bıçak ucu x bıçak ucu
Yapı Boyutu
Diğer
Montaj Yöntemi
Saplama
Ambalaj tipi
Standart
Gerilim değeri
690 V (IEC), 700 V (UL)
Tip
Sigorta
Uygulama
Yarı iletken, DC ortak veriyolu, DC sürücüler, Güç dönüştürücüleri/doğrultucuları
Sigorta tipi
ET
Şunun için uygun:
EC-600 Açma göstergesi kiti (gösterge + kelepçe)
TI700, Sigorta göstergesi
MAI Mikro şalter adaptörü
MBI Mikro şalter adaptörü
Fuse system (according to IEC 60269)
Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.