Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

80NHG02B
NH FUSE 80A 500V GG/GL SIZE 02

Eaton Bussmann series low voltage NH Fuse, Live gripping lug, 500V, 80A, 120 kAIC, Combination fuse status indicator, Fuse, Blade end connection, Class C gL/gG, Square-body with knife blade contact

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH Fuse
Catalog Number
80NHG02B
EAN
5027590490900
UPC
051712626101
Product Length/Depth
150 mm
Product Height
63 mm
Product Width
40 mm
Product Weight
395.333 g
Compliances
RoHS Compliant
CE Marked
Certifications
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Model Code
NH FUSE 80A 500V GG/GL SIZE 02

Aksesuarlar

Suitable for
Microswitch BVL50

Elektriksel Veriler

Amperage Rating
80 A
Breaking capacity
120 kA
Class
Class gG/gL
Frequency rating - max
62 Hz
Frequency rating - min
45 Hz
Voltage rating
500 V
Voltage type
AC

Ürün teknik özellikleri

Fuse size
NH03
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.