Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

BVL50
MICRO SWITCH NH TYPE B000005084

Eaton Bussmann series low voltage NH microswitch, 250V, 6A, Non Indicating, fuse accessory, Quick Connect

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH microswitch
Catalog Number
BVL50
EAN
5027590493109
UPC
051712390934
Product Length/Depth
10 mm
Product Height
30 mm
Product Width
35 mm
Product Weight
20.35 g
Compliances
Contact factory
RoHS Compliant
Model Code
MICRO SWITCH NH TYPE B000005084

Elektriksel Veriler

Amperage Rating
0 A
Voltage rating
250 V

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.