Sigorta bağlantısı, alçak gerilim, 80 A, AC 500 V, NH1, aM, IEC, çift gösterge, canlı bağlantı pabuçları
| Ürün Adı |
Eaton Bussmann series alçak gerilimli NH sigorta
|
| Katalog Numarası |
80NHM1B
|
| EAN |
5027590491044
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
135 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
63 mm
|
| Ürün Genişliği |
40 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
407.3333333 g
|
| Uyumlar |
CE İşaretli
RoHS Uyumlu |
| Sertifikasyonlar |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 DIN 43620 |
| Model Kodu |
NH FUSE SIZE 1 AM 80A 500V
|
| Şunun için uygun: |
SD1-D Tek kutuplu NH Sigorta tabanı
Mikro şalter 170H0236 EBH Boyut 00'dan 4'e kadar yatay sigorta ywk ayırıcılar TD1-D Üç kutuplu NH Sigorta tabanı |
| Amperaj Değeri |
80 A
|
| Kesme Kapasitesi |
120 kA
|
| Sınıf |
aM sınıfı
|
| Gerilim değeri |
500 V
|
| Gerilim Tipi |
AC
|
| Sigorta boyutu |
NH1
|
| Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL) |
Hayır
|