Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

EBH1O3TS8
SIZE 1 HOR FSD, MOUNT PLATE:S-BRI CLAMPS

Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base, Switch disconnector, low voltage, 250 A, AC 690 V, NH1, AC23B, 3P, IEC, plate mounting, for connection of round conductors - S-bridge clamps

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
EBH1O3TS8
EAN
5027590335751
Product Length/Depth
270 mm
Product Height
130 mm
Product Width
185 mm
Product Weight
2349 g
Compliances
CE
Model Code
SIZE 1 HOR FSD, MOUNT PLATE:S-BRI CLAMPS

Elektriksel Veriler

Amperage Rating
250 A
Voltage rating
690

Ürün teknik özellikleri

Mounting method
60 mm busbar mounting
100 mm busbar mounting
Mounting plate
Number of poles
Three-pole

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.