Eaton 93T UPS, Tower Online UPS, 20 kVA, 3 faz giriş/3 faz çıkış, birim güç faktörü, Dâhili Bakım Bypass Anahtarı, Dâhili aküler 2x32x7Ah
Ürün Adı |
Eaton 93T UPS
|
Katalog Numarası |
93T20KMBSBI
|
EAN |
6430070724010
|
Ürün Uzunluğu/Derinliği |
740 mm
|
Ürün Yüksekliği |
1328 mm
|
Ürün Genişliği |
380 mm
|
Ürün Ağırlığı |
319 kg
|
Uyumlar |
CE İşaretli
RoHS Uyumlu CB |
Sertifikasyonlar |
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-1 EN 62040-3 Manufactured in a plant certified to ISO 9001 and ISO 14001 management system standards |
Model Kodu |
93T 20kVA IB 2x32x7Ah
|
Kullanıcı Tarafından Değiştirilebilir Bataryalar |
Hayır
|
Başlatma Bataryası |
Evet
|
Harici Batarya Bağlantısı |
Kablo Bağlantılı
|
Dahili Batarya dahil |
Evet
|
Batarya Şarj Cihazı Tipi |
ABM teknolojisi
|
Yarım yükte çalışma |
19 min
|
Tam Yükte Çalışma Zamanı |
6
|
Topoloji |
Web
|
Watt Gücü |
20 kW
|
kVA değeri |
20 kVA
|
Çıkış Zahiri Güç |
20000 VA
|
Çıkış Güç Faktörü |
1
|
Çıkış Gerilimi - Min |
380 V
|
Çıkış Gerilimi - Maks |
415 V
|
Gerilim dağılımı çıkışı (doğrusal yük) - maks. |
2 %
|
Çıkış Frekansı |
50 Hz (50/60 Hz programlanabilir)
|
Besleme Tipi |
AC
|
Faz (Çıkış) |
3
|
Faz (Giriş) |
3
|
Giriş Bağlantısı |
Sabit bağlantı
|
Giriş Anma Gerilimi |
400V default (380/400/415V)
|
Giriş Gerilimi - Min |
380 V
|
Giriş Gerilimi - Maks |
415 V
|
Giriş frekansı - min. |
50 Hz
|
Giriş frekansı - maks. |
60 Hz
|
Sekonder Frekans Min |
50 Hz
|
Sekonder Frekans Maks |
60 Hz
|
Haberleşme |
Ayaklı model
|
İletişim Yuvası Sayısı |
2
|
Kullanıcı Arayüzü (Hmi) |
Dokunmatik ekran
|
Arayüz Tipi |
Diğer
|
Potansiyelsiz Anahtar Kontağı |
Evet
|
Form Faktörü |
Tower
|
Yapı Tipi |
Ayaklı model
|
Verim (Geliştirilmiş Verim Modu) |
99 %
|
Verimlilik (Eko Modu) |
99 %
|
Ambalaj İçerikleri |
|
Faz (Giriş) |
3
|
Faz (Çıkış) |
3
|
Otomatik kapatma işlevi |
Evet
|
Sesli Alarmlar |
Evet
|
Çalışırken Değiştirilebilir Güç Modülleri |
Hayır
|
Snmp |
Hayır
|
Tam Yük İçin Geçiş Süresi |
0 s
|
Arayüz Tipi |
Diğer
|
Paralel Bağlanabilir |
Kapasite ve yedeklilik için paralel
|
Paralel Birim Sayısı |
4
|
Entegre Fonksiyonellik |
Ağ Yönetimi
|
Geliştirilmiş Verim Modu |
ESS (Enerji Tasarruf Sistemi)
|
Dahili Bakım Bypass |
Evet
|