Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

EBH000O3TM8
SIZE 000 FSD, MOUNTING PLATE:M8 SCREWS

Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base, Switch disconnector, low voltage, 160 A, AC 690 V, NH000, AC21B, 3P, IEC, plate mounting, for connection of round conductors with lug terminals - M8 screws

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
EBH000O3TM8
EAN
5027590335706
Product Length/Depth
110 mm
Product Height
200 mm
Product Width
95 mm
Product Weight
581 g
Compliances
CE
Certifications
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3
Model Code
SIZE 000 FSD, MOUNTING PLATE:M8 SCREWS

Elektriksel Veriler

Amperage Rating
160 A
Voltage rating
690

Ürün teknik özellikleri

Mounting method
DIN rail
60 mm busbar mounting
Number of poles
Three-pole

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.