Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

EBH000O3TS5L
160A 690V SWD NH000 AC21B 3P IEC LV Fuse

Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base, Switch disconnector, low voltage, 160 A, AC 690 V, NH000, AC21B, 3P, IEC, plate mounting, for connection of round conductors - S-bridge clamps, lengthened terminal shrouds

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
EBH000O3TS5L
EAN
5027590334839
Product Length/Depth
110 mm
Product Height
200 mm
Product Width
95 mm
Product Weight
619 g
Compliances
CE
Certifications
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3
Model Code
160A 690V SWD NH000 AC21B 3P IEC LV Fuse

Elektriksel Veriler

Amperage Rating
160 A
Voltage rating
690

Ürün teknik özellikleri

Mounting method
DIN rail
60 mm busbar mounting
Number of poles
Three-pole

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.