Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

EBH00O3TS5L
160A, AC 690V, NH00, AC23B,3P LTS LV SWD

Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base, Switch disconnector, low voltage, 160 A, AC 690 V, NH00, AC23B, 3P, IEC, panel mounting, for connection of round conductors, lengthened terminal shrouds

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
EBH00O3TS5L
EAN
5027590335409
Product Length/Depth
110 mm
Product Height
200 mm
Product Width
95 mm
Product Weight
687 g
Compliances
CE
Model Code
160A, AC 690V, NH00, AC23B,3P LTS LV SWD

Elektriksel Veriler

Amperage Rating
160 A
Voltage rating
690

Ürün teknik özellikleri

Mounting method
DIN rail
60 mm busbar mounting
Number of poles
Three-pole

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.