Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

EBH123TTS8
SIZE 1 HOR FSD-100MM BUS, TOP TER :S- BR

Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base, Switch disconnector, low voltage, 250 A, AC 690 V, NH1, AC23B, 3P, IEC, 100mm busbar, top cable terminals, for connection of round conductors

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
EBH123TTS8
EAN
5027590335379
Product Length/Depth
280 mm
Product Height
170 mm
Product Width
190 mm
Product Weight
2960 g
Compliances
CE
Certifications
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3
Model Code
SIZE 1 HOR FSD-100MM BUS, TOP TER :S- BR

Elektriksel Veriler

Amperage Rating
250 A
Voltage rating
690

Ürün teknik özellikleri

Mounting method
60 mm busbar mounting
100 mm busbar mounting
Mounting plate
Number of poles
Three-pole

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.