Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

EBH3O3TM2
SIZE 3 HOR FSD,MOUNT PLATE: M12 SCREWS

Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base, Switch disconnector, low voltage, 630 A, AC 690 V, NH3, AC22B, 3P, IEC, plate mounting, for connection of conductors with lug terminals M12 screws

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
EBH3O3TM2
EAN
5027590335553
Product Length/Depth
250 mm
Product Height
324 mm
Product Width
140 mm
Product Weight
4441 g
Compliances
CE
Certifications
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3
Model Code
SIZE 3 HOR FSD,MOUNT PLATE: M12 SCREWS

Elektriksel Veriler

Amperage Rating
630 A
Voltage rating
690

Ürün teknik özellikleri

Mounting method
Mounting plate
Number of poles
Three-pole

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.