Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

EBH3O3TS8
SIZE 3 HOR FSD,MOUNT PLATE: S-BRIDGE CL

Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base, Switch disconnector, low voltage, 630 A, AC 690 V, NH3, AC22B, 3P, IEC, plate mounting, for connection of round conductors S-bridge clamps

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
EBH3O3TS8
EAN
5027590335621
Product Length/Depth
250 mm
Product Height
324 mm
Product Width
140 mm
Product Weight
4633 g
Compliances
CE
Certifications
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3
Model Code
SIZE 3 HOR FSD,MOUNT PLATE: S-BRIDGE CL

Elektriksel Veriler

Amperage Rating
630 A
Voltage rating
690

Ürün teknik özellikleri

Mounting method
Mounting plate
Number of poles
Three-pole

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.