Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

EBV0033SV0
Model Kodu: 160A, AC 690V, NH00 LV SWD no V-Clamp

Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base, Switch disconnector, low voltage, 160 A, AC 690 V, NH00, AC22B, 3P, IEC, 185 mm busbar, single phase switching, V-terminals without V-clamps

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
EBV0033SV0
EAN
5027590336147
Product Length/Depth
135 mm
Product Height
715 mm
Product Width
55 mm
Product Weight
2434 g
Compliances
CE
Certifications
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3
Model Code
160A, AC 690V, NH00 LV SWD no V-Clamp

Elektriksel Veriler

Voltage rating
690

Ürün teknik özellikleri

Mounting method
Busbar
Number of poles
Three-pole

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.