Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

EBV233TM1
SIZE1&2>185MM SCREW TERM+PRESS NUT

Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base, Switch disconnector, low voltage, 400 A, AC 690 V, NH1, NH2, AC22B, 3P, IEC, 185 mm busbar, simultaneous switching, screw terminals with pressed nuts

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
EBV233TM1
EAN
5027590336673
Product Length/Depth
195 mm
Product Height
675 mm
Product Width
110 mm
Product Weight
5404 g
Compliances
CE
Certifications
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3
Model Code
SIZE1&2>185MM SCREW TERM+PRESS NUT

Elektriksel Veriler

Voltage rating
690

Ürün teknik özellikleri

Mounting method
Busbar
Number of poles
Three-pole

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.