Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

EBV233TW0
SIZE1&2>185MM BUS>2V-TER WITHOUT V-CLAMP

Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base, Switch disconnector, low voltage, 400 A, AC 690 V, NH1, NH2, AC22B, 3P, IEC, 185 mm busbar, simultaneous switching, 2-V Terminals without double V-clamps

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
EBV233TW0
EAN
5027590335980
Product Length/Depth
195 mm
Product Height
675 mm
Product Width
110 mm
Product Weight
5632 g
Compliances
CE
Certifications
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3
Model Code
SIZE1&2>185MM BUS>2V-TER WITHOUT V-CLAMP

Elektriksel Veriler

Voltage rating
690

Ürün teknik özellikleri

Mounting method
Busbar
Number of poles
Three-pole

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.