Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

EBV333SM2
SIZE3>185MM SCREW TERM WITH PRESSED NUTS

Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base, Switch disconnector, low voltage, 630 A, AC 690 V, NH3, AC21B, 3P, IEC, 185 mm busbar, single phase switching, screw terminals with pressed nuts M12

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
EBV333SM2
EAN
5027590336079
Product Length/Depth
195 mm
Product Height
675 mm
Product Width
110 mm
Product Weight
6234 g
Compliances
CE
Certifications
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3
Model Code
SIZE3>185MM SCREW TERM WITH PRESSED NUTS

Elektriksel Veriler

Voltage rating
690

Ürün teknik özellikleri

Mounting method
Busbar
Number of poles
Three-pole

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.