Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

EBV333SW0
SIZE3 >185MM BUS>2V-TER WITHOUT V-CLAMPS

Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base, Switch disconnector, low voltage, 630 A, AC 690 V, NH3, AC21B, 3P, IEC, 185 mm busbar, single phase switching, 2-V Terminals without double V-clamps

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
EBV333SW0
EAN
5027590540698
Product Length/Depth
195 mm
Product Height
675 mm
Product Width
110 mm
Product Weight
6432 g
Compliances
CE
Certifications
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3
Model Code
SIZE3 >185MM BUS>2V-TER WITHOUT V-CLAMPS

Elektriksel Veriler

Voltage rating
690

Ürün teknik özellikleri

Mounting method
Busbar
Number of poles
Three-pole

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.