Eaton Moeller series SLC kompakt ışıklı kolon, Yeşil, Sarı, Kırmızı, 24 V DC, Darbeli ton, Standart montaj
| Ürün Adı |
Eaton Moeller® series SLC kompakt ışıklı kolon
|
| Katalog Numarası |
EP-400211
|
| EAN |
4015082954918
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
70 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
291 mm
|
| Ürün Genişliği |
61 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.226 kg
|
| Sertifikasyonlar |
CE
IEC/EN 60947-5-1 IEC/EN 60529 UL Category Control No.: NKCR, NKCR7 UL File No.: E29184 UL report applies to both US and Canada |
| Model Kodu |
SLC-100-RYG-AP-24
|
| Tip |
Komple cihaz
|
| Ürün Kategorisi |
SL ışıklı kolonlar
|
| Takılı: |
Geçmeli
|
| Kirlilik derecesi |
3
|
| Alarm tipi |
Darbeli ton
|
| SmartWire-DT bağlantısı |
Hayır
|
| Montaj Yöntemi |
Standart Işıklı kolon tabanı
|
| Aydınlatma |
Sürekli yanan LED
Kırmızı yanıp sönen LED |
| Temel |
Standart
|
| Desibel |
70 dB
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
50 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-25 °C
|
| Kaçak akım |
0.003 A
|
| Dış çap |
61 mm
|
| Radyasyon açısı |
360 °
|
| Anma çalışma gerilimi (Ue) - maks |
24 V
|
| Anma çalışma gerilimi (Ue) - min |
24 V
|
| Maks. ani akım |
470 mA
|
| Renk |
Siyah tüp
Yeşil Sarı Kırmızı |
| Mercek rengi |
Yeşil
Sarı Kırmızı |
| Gerilim Tipi |
DC
|
| Malzeme |
UV korumalı malzeme
|
| Montaj konumu |
Gerektiğinde
|
| Koruma sınıfı |
IP66
NEMA 4X |
| Aşırı gerilim kategorisi |
III
|
| Akım tüketimi |
24 V DC'de maks. 110 mA
|
| Kullanım ömrü, elektrik |
50.000 h
|
| Işık tipi |
Sürekli yanan ışık
Kırmızı renkte yanıp sönen ışık |
| Ses yüksekliği |
70 dB
|
| Işık modülleri |
LED
|
| Modül sayısı |
1
|
| Anma çalışma gerilimi |
24 V DC
|
| Terminal kapasitesi |
Geçmeli 6 kutuplu
plastik halka olmadan 1.5mm²'ye kadar plastik halka ile 0,75mm²'ye kadar |
| Çalışma geriliminin gerilim tipi |
DC
|
| DC’de çalışma gerilimi - min. |
24 V
|
| DC’de çalışma gerilimi - maks. |
24 V
|
| Renkli ışık 1 |
Yeşil
|
| Renkli ışık 2 |
Sarı
|
| Renkli ışık 3 |
Kırmızı
|