Eaton Dokunmatik panel XV-303, 24 V DC, 10,1 inç, 2 x Ethernet, 1 x RS-232, 1 x RS-485, 1 x CAN, Linux, kapasitif çoklu dokunmatik panel
| Ürün Adı |
Eaton XV-303 dokunmatik panel
|
| Katalog Numarası |
EP-401366
|
| EAN |
7640130100220
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
170 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
39 mm
|
| Ürün Genişliği |
130 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
1.165 kg
|
| Sertifikasyonlar |
CUL
CE UL File No.: E205091 Certified by UL for use in Canada UL UL 61010-2-201 IEC/EN 61000-6-2 IEC/EN 61000-6-4 DNV DNV TAA00000NC |
| Model Kodu |
XV-303-10-C00-A00-2B
|
| Şok direnci |
15 g, 11 ms, mekanik
|
| Titreşim direnci |
5 - 9 Hz, ± 3.5 mm
60 - 150 Hz, ± 2 g 9 - 60 Hz, ± 0.15 mm |
| Hava basıncı |
795 - 1080 hPa (Çalışma)
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
50 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - maks |
60 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
0 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - min |
-20 °C
|
| İklim dayanıklılığı |
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78
EN 60068-2-1'e göre soğuk IEC 60068-2-2'ye göre kuru sıcaklık |
| Çevresel koşullar |
Yoğunlaşma: Yoğuşmasız
|
| Çalışma sıcaklığı - maks. |
50 °C
|
| Bağıl nem |
% 10 - 95 (Yoğuşmasız)
|
| Arayüzler |
USB 2.0 ana bilgisayar (galvanik olarak yalıtılmamış)
RS485 (galvanik olarak yalıtılmamıştır, 9 pimli SUB-D soket, UNC) CAN (galvanik olarak yalıtılmamıştır, 9 pimli SUB-D soket, UNC) 10/100 Mbps Ethernet bağlantısı RS232 (galvanik olarak yalıtılmamıştır, 9 pimli SUB-D soket, UNC) |
| Yuva sayısı |
1 (SD kart için)
|
| Protokol |
EtherNet/IP
CAN TCP/IP MODBUS EtherCAT |
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Lütfen bu ürün hakkında daha fazla bilgi alın
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
18 W
|
| Isı yayılımı kapasitesi Pdiss |
0 W
|
| Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
0 W
|
| Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In) |
0 A
|
| Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler |
18 W
|
| Ekran kontrast oranı |
500:1
|
| Ekran aydınlatma |
LED
Yazılım aracılığıyla kısılabilir |
| Ekran boyutu |
222,72 x 125,28 mm
16:9 |
| Ekran tipi |
Ekran rengi, TFT, yansımayı önleyici
TFT Plastik ön halkalı yansımayı önleyici temperli cam |
| Parıltı şiddeti |
400 cd/m²
|
| Ekran renk sayısı |
16777216
|
| Çözüm |
|
| Ekran boyutu (çapraz) |
10.1 in
|
| Dokunmatik teknoloji |
Kapasitif çoklu dokunmatik
Yansıtmalı Kapasitif Dokunmatik Teknoloji (PCT) Çoklu dokunmatik panel dokunma sensörü |
| İzin verilen gerilim |
19.2 - 30 V DC, efektif (anma çalışma gerilimi -20 %/+25 %)
18.0 - 31.2 V DC, dalgalanmayla mutlak 35 V DC (< 100 ms’lik bir süre boyunca) 18 - 31.2 V DC, bataryayla çalışır (anma çalışma gerilimi % -25 /% +30) |
| Güç tüketimi |
Maksimum 18 W
Genellikle 18W 6.5W |
| Anma çalışma gerilimi |
24 V DC (güç kaynağı - güvenlikli ekstra düşük gerilim)
|
| DC’de besleme gerilimi - maks |
30 VDC
|
| DC’de besleme gerilimi - min |
19.2 VDC
|
| Yayılan parazit |
IEC/EN 61000-4-4’e göre
|
| Girişim bağışıklığı |
EN 61000-6-2’ye göre
|
| Gerilim düşüşleri |
≤ 10 ms anma geriliminden itibaren (24 V DC)
5 ms düşük gerilimden itibaren (19,2 V DC) |
| Mahfaza malzemesi |
Yalıtımlı malzeme
|
| Takılı: |
Mesaj sistemi (Tampon ve onay dâhildir)
Mesaj göstergesi Yazıcı çıkışı 1 x RS485 (Yerleşik arayüz) Ekran rengi 1 x USB ana sistemi 2.0 (Yerleşik arayüz) 2 x Ethernet 10/100 Mbps (Yerleşik arayüz) SW arayüzler 1 x RS232 (Yerleşik arayüz) Tarifler 1 x CAN (Yerleşik arayüzler) |
| Fonksiyonlar |
Ek yazılım bileşenleri, yüklenebilir
Varsayılan proses değeri (giriş üzerinden) gösterilir Proses değeri (çıkış üzerinden) gösterilir |
| Akü çalışma süresi |
Gerçek zamanlı saatin alternatifi BR 2330, değiştirilemez (Lehimlenmiş)
|
| Koruma sınıfı |
NEMA 12
NEMA 4X IP20, arkadan bağlantı (EN 60529-1 standardına göre) |
| Koruma sınıfı (ön taraf) |
NEMA 12
IP65 koruma derecesi |
| Sigorta tipi |
Yerleşik sigorta (erişim yoktur)
|
| Kullanım ömrü |
50.000 sa. (Arka aydınlatmanın hizmet ömrü)
|
| Model |
Plastik çerçevede plastik mahfaza ve cam panel
|
| Montaj Yöntemi |
Gömme montaj - Dikey eksenden eğim: ± 45° (doğal konveksiyonun kullanıldığı durumda)
Gömme montaj - İletken açıklığı: Genişlik x Yükseklik x Derinlik ≥ 30 mm (1,18") Gömme montaj |
| Elektriksel izolasyon |
Güç kaynağı: yok
|
| Ürün kategorisi |
XV-303
|
| Ters polariteye karşı koruma |
Evet
|
| RoHs uyumluluğu |
Evet
|
| Yazılım |
GALILEO, Görselleştirme yazılımı, Mühendislik
|
| Tip |
2’inci Ethernet portu içeren kontrol paneli
|
| Gerilim Tipi |
DC
|
| Yedekleme zamanı |
10 yıl, tip (sıfır gerilimde kullanım süresi)
|
| Bellek |
SD kartı, Tip: SDSC, SDHC (harici bellek)
Flaş: 1 GB SLC NVRAM: 128k Bayt (kalıcı) DRAM: 512 MBayt RAM |
| Bellek kapasitesi |
512.000 kByte
|
| İşletim sistemi |
Linux
|
| İşlemci |
ARM Cortex-A9 800 MHz
|