Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
İnsan Makine Arayüzü (HMI) ve Endüstriyel PC’ler

XV300 HMI PLC

Eaton Moeller series XV-303 ve XV-313 dokunmatik paneller, akıllı telefon ve tabletlerdeki sezgisel kullanıcı arayüzü yaklaşımını yansıtan modern tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Kullanım kolaylığı da bu panellerin öne çıkan özelliklerinden biri. HMI olarak kullanabileceğiniz bu cihazlar entegre PLC işlevi de görebilir. Güçlü grafik işlemciler sayesinde bu cihazlar, güncel standartlara uygun arayüz tasarımları sunar ve üst düzey sistem performansı sağlar. Bu sayede ekran değişimlerini hızlı yapabilir, parmak hareketleriyle kontrol edebileceğiniz, animasyonlarla zenginleştirilmiş, hassas ve son teknoloji bir arayüz kullanabilirsiniz. PLC fonksiyonu, CODESYS sürüm 3 kullanılarak programlanabilir. Sezgisel GALILEO görselleştirme yazılımı sayesinde kullanıcı arayüzü oluşturmak kolaydır. Ayrıca, bu görselleştirmeyi CODESYS yoluyla uygulamak da mümkündür.

GÜÇLÜ PERFORMANS
ARM Cortex A9 800 MHz mikro işlemci
ESNEKLİK
7-, 10.1- ve 15.6 inç ekranlar
KAPSAMLI KORUMA
IP69 (önde), IP20 (arkada)

Temel Özellikler

  • ARM Cortex A9 800 MHz mikro işlemci
  • 7 inç ve 10 inç cihazlar için DNV-GL denizcilik sertifikaları
  • Kapasitif çoklu dokunmatik, yüksek çözünürlüklü ve parlak ekran
  • Yatay veya dikey modda kullanılabilir
  • 1 veya 2 Ethernet arayüzü
  • CAN-Bus, RS485 ve RS232 arayüzler
  • Standart HMI sürümleri ve ek PLC işlevine sahip sürümler
  • Gömülü Linux işletim sistemi

Önden Montaj için Tasarlanmış XV-303

PCT (yansıtmalı kapasitif dokunmatik) teknolojisini kullanan XV-303 cihazları, önden montaj için tasarlanmıştır. Çoklu dokunmatik özelliği sayesinde cihazı birden fazla parmağınızla kolayca kullanabilirsiniz. Modern dokunmatik ekranlarda veya akıllı telefonlarda olduğu gibi, görüntüyü büyütmek veya ekranı kaydırmak için iki parmağınızla işlem yapabilirsiniz. Yüksek hassasiyetli sensörler, çalışma hatalarını ve makinenin yanlışlıkla çalıştırılmasını önler ve sistemin güvenliğini artırır. Cihazlarda yansıma önleyici temperli camdan üretilmiş, kolay temizlenebilen ekranlar bulunur. 7”, 10.1” ve 15.6” ekran seçenekleri mevcuttur.

Arkadan Montaj için Tasarlanmış XV-313

XV-313 cihazları arka montaj için tasarlanmıştır. Cihazların panelinin kontrol konsoluyla aynı hizada olması, modern tasarım gerekliliklerine uygun düz ve pürüzsüz bir yüzey oluşturur. XV-303’te olduğu gibi, bu modelde kapasitif dokunmatik ekran modern kullanıcı arayüzlerini destekler. Hareket kontrolü, 7” veya 10” ekranlı sürümler ve 16:9 görüntü oranı seçenekleriyle sunulur.

Siber Güvenlik, XV300 Serisinin Ayrılmaz Bir Parçasıdır

Eaton, siber saldırılara karşı kurulan bağımsız bir merkez olan ‘Siber Güvenlik Mükemmeliyet Merkezi’ni (CCoE) yönetir. Tüm Eaton ürünleri, güvenli çalışmaya uygunluk açısından düzenli olarak denetlenir. Linux işletim sistemini kullanan XV-303/-313 cihazları, Eaton CCoE’nin ‘Katmanlı Savunma’ siber güvenlik yaklaşımına sorunsuz şekilde entegre olur.

GALILEO Görselleştirme Yazılımı

GALILEO, programcılara zaman kazandıran ve saha içindeki makinelerin çalıştırılması sırasında ortaya çıkan tüm gereksinimleri karşılayan sezgisel, güçlü bir mühendislik platformudur- Uluslararası makine ve sistem üretim sektörünün ihtiyaçlarına özel olarak uyarlanmıştır ve en güncel görselleştirme teknolojilerini yansıtır. Uyarı! XV-303 cihazında GALILEO için çalışma lisansı entegre olarak sunulur.

XSOFT-CODESYS ile Programlama

İsteğe bağlı CODESYS tabanlı PLC işlevi, etkin bir HMI PLC kombinasyonu için kullanıldığında, kullanıcıların güçlü ve kapsamlı programlama özellikleri geliştirmesini sağlar. Uyarı! CODESYS çalışma lisansı ise cihazın sürümüne bağlı olarak mevcuttur ve zorunlu değildir.

Eaton Moeller Series— 100 Yıllık Miras

Eaton Moeller Series, motor kontrolü ve korumasında 100 yılı aşkın deneyimiyle enerjiyi güvenli, verimli ve sürdürülebilir şekilde kullanmanıza yardımcı olan kanıtlanmış ürün portföyünü sunar.
Teknik Özellikler

Farklılıkları vurgula
Yalnızca farklılıkları göster
Gizlenmiş özellikleri vurgula
İndirme Linkleri
X
Download Close