Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

EP-502172
PSN-FP-600/175-BL-MSW

ProfiSNAP Ön Plaka, 600 mm mahfaza gemişliği için, Y=175 mm, kör

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic için ek aksesuar
Katalog Numarası
EP-502172
EAN
9010653074144
Ürün Uzunluğu/Derinliği
27.5 mm
Ürün Yüksekliği
175 mm
Ürün Genişliği
520 mm
Ürün Ağırlığı
1 kg
Sertifikasyonlar
CE
Model Kodu
PSN-FP-600/175-BL-MSW

Technical data - mechanical

Malzeme
Çelik
Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun:
600 mm
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması

Ürün teknik özelliklerini aktar