Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

EP-502248
PSN-FPP-800/500-BL

ProfiSNAP Plastik ek parçalı Ön Plaka, 800 mm mahfaza gemişliği için, Y=500 mm, kör

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic için ek aksesuar
Katalog Numarası
EP-502248
EAN
9010653073949
Ürün Uzunluğu/Derinliği
27.5 mm
Ürün Yüksekliği
500 mm
Ürün Genişliği
720 mm
Ürün Ağırlığı
2 kg
Sertifikasyonlar
CE
Model Kodu
PSN-FPP-800/500-BL

Technical data - mechanical

Malzeme
Çelik
Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun:
800 mm
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması

Ürün teknik özelliklerini aktar