Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

EP-502425

ProfiSNAP DIN Ray Seti Sayaç Oluğu, 1200 mm mahfaza genişliği için, Y=425 mm, genişlikte 3 sayaç ünitesi, sola veya sağa monte edilebilir

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic için ek aksesuar
Katalog Numarası
EP-502425
EAN
9010653075981
Ürün Uzunluğu/Derinliği
150 mm
Ürün Yüksekliği
425 mm
Ürün Genişliği
634 mm
Ürün Ağırlığı
7.3 kg
Sertifikasyonlar
CE
Model Kodu
PSN-DRS-MT-1200/425-3ZBR-MSW

Technical data - mechanical

DIN rayı sayısı
2
DIN rayı başına modüler aralık sayısı
33
Sıra mesafesi
200 mm

Ürün teknik özelliklerini aktar