Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

EP-502575
PSN-MSW/4-EXT

ProfiSNAP Montaj Yan Duvarı, H4=350 mm, 1 çift sol ve sağ parçadan oluşur

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic için ek aksesuar
Katalog Numarası
EP-502575
EAN
9010653082743
Ürün Uzunluğu/Derinliği
148.4 mm
Ürün Yüksekliği
323 mm
Ürün Genişliği
30 mm
Ürün Ağırlığı
1.6 kg
Sertifikasyonlar
CE
Model Kodu
PSN-MSW/4-EXT

Teslimat Programı

Model
Sistemik

Technical data - mechanical

Malzeme
Çelik
Montaj Yöntemi
Geçmeli montaj
Yüzey kaplaması
Galvanizli

Ürün teknik özelliklerini aktar