Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

EP-504131

IKA-4/48-ST-UV Sıva üstü montajlanmış Pano, IP65, IK08, 4 sıra 48 modül, Vidalı terminaller ile, Polikarbonat

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xComfort IKA endüstriyel serisi
Katalog Numarası
EP-504131
EAN
9010653111467
Ürün Uzunluğu/Derinliği
148 mm
Ürün Yüksekliği
872 mm
Ürün Genişliği
310 mm
Ürün Ağırlığı
4.942 kg
Uyumlar
RoHS conform
Sertifikasyonlar
IEC/EN 60670-24
IEC/EN 62208
Model Kodu
IKA-4/48-ST-UV

Ek Bilgiler

Özellikler
Nötr terminal bloğu
Topraklama terminal bloğu
UV dirençli
Takılı:
Akım devresi gösterimi
Sızdırmazlık kapakları
Temel cihaz
Kilitleme vidaları contalanabilir
Cihaz destek rayları
Nötr-/koruyucu iletken terminali
Fonksiyonlar
Temel cihaz
Ünite genişletilebilir
Koruma sınıfı
II (tamamen yalıtımlı)
RAL-numarası
7035
Diğer Özellikler
  • UV Dirençli
  • IP65/IK08
  • Koruma Sınıfı II
  • N/PE Terminal Blokları
  • Derinliği ayarlanabilir DIN Rayı çerçevesi
  • DIN Rayı sıraları arasında 150 mm
  • DIN Rayı altında 45 mm’ye kadar kablolama alanı
  • Yedek kapı ve N/PE Terminal blokları aksesuar olarak mevcuttur
  • Halojensiz plastik materyaller

Teslimat Programı

Uygulama
  • İç mekanlarda kullanıma uygundur (kurulum alanı)
  • Dış mekanlarda kullanım için uygun (kurulum sahası)
Renk
Açık gri (RAL 7035)
Gri
Tip
  • Temel cihaz
  • IKA endüstriyel dağıtım panosu
  • Tesisat dağıtım panoları

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.13 Mekanik fonksiyon
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
650 °C; ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Kaldırma destek aparatı olmayan mahfazalar için geçerli değildir.
10.2.6 Mekanik darbe
IK08
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
IP65
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Koruma sınıfı 2, dolayısıyla uygulanamaz.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Ui = 1000 V AC / 1500 V DC
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
EN 62208'de tanımlandığı şekilde, temel mahfaza için geçerli değildir.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması - Teknik Veriler

Ortam çalışma sıcaklığı ayrıntıları
-25 °C - +40 °C

Technical data - electrical

Kontakların frekans değeri
50 Hz
AC'de gerilim değeri
400 V AC

Technical data - mechanical

Dahili Derinlik
50.5 mm
Dahili yükseklik
46 mm
Dahili genişlik
216.6 mm
Kapanış tipi
Diğer
Kapak/kapı rengi
Şeffaf
Kapak/kapı modeli
Kapalı
Çentikli
Kapak/kapı tipi
Kapı
Çift
Koruma sınıfı
IP65
IK08 (darbe gerilim dayanımı)
Mahfaza malzemesi
Plastik
İç derinlik
100 mm
Malzeme
Çelik levha/plastik
Modül rafı tipi
Ray çerçevesi
Montaj Yöntemi
Sıva üstü montaj
DIN rayı
Sıva üstü montajlı (alçı)
Sıra başına modül alanı ünite sayısı
12
Sıra sayısı
4
PE ve N terminal numarası ve en kesiti
N: 16 x (2,5 mm² - 6 mm²) + 16 x (4 mm² - 10 mm²) + 1 x (10 mm² - 25 mm²) + 1 x (16 mm² - 35 mm²)
PE: 16 x (2,5 mm² - 6 mm²) + 16 x (4 mm² - 10 mm²) + 1 x (10 mm² - 25 mm²) + 1 x (16 mm² - 35 mm²)
Terminal tipi
Vidalı terminaller
Modüler Aralık Sayısı Genişliği
12

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.