Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

FEH
FUSE EXTRACTION HANDLE DCR 3937

Eaton Bussmann series low voltage NH extraction handle, 690V, 630A, Non Indicating, fuse accessory

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH extraction handle
Catalog Number
FEH
EAN
5027590498906
UPC
051712669436
Product Length/Depth
10.9728 mm
Product Height
95.25 mm
Product Width
127 mm
Product Weight
235 g
Compliances
Contact factory
RoHS Compliant
Model Code
FUSE EXTRACTION HANDLE DCR 3937

Elektriksel Veriler

Amperage Rating
630 A
Voltage rating
690 V

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.