Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

FN01C
FUSE-BASE D01 E14 1POL

Eaton Bussmann series low voltage D0 single pole fuse base, 400V, 16A, Fuse accessory, Screw mounting, Porcelain

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D0 single pole fuse base
Catalog Number
FN01C
EAN
5027590498944
UPC
051712831192
Product Length/Depth
53 mm
Product Height
40 mm
Product Width
27 mm
Product Weight
66.06 g
Compliances
Contact factory
Model Code
FUSE-BASE D01 E14 1POL

Uyumlu sigorta tabanı ve gösterge parçası

Suitable for
D01

Elektriksel Veriler

Amperage Rating
16 A
Voltage rating
400 V

Ürün teknik özellikleri

Fuse size
D01
Number of poles
One-pole

Ürün teknik özelliklerini aktar