Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

FT2EWEC-PICTO-DMU
FT2 EW_EC_CW_CC PICTO, FDX08-040-3 T28 U

Eaton FlexiTech EW_EC_CW_CC 20m, Piktogram, FDX08-040-3 T28, Tekerlekli sandalyeli insan, kapı yukarıda

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton acil aydınlatma sistemleri için piktogram
Katalog Numarası
FT2EWEC-PICTO-DMU
EAN
3660191815578
Ürün Uzunluğu/Derinliği
211 mm
Ürün Yüksekliği
0.175 mm
Ürün Genişliği
107.3 mm
Ürün Ağırlığı
0.003 kg
Uyumlar
CE marking
Model Kodu
FT2 EW_EC_CW_CC PICTO, FDX08-040-3 T28 U

Muhtelif Hükümler

Ürün markalama
EATON
Uyumluluk
FlexiTech CC
FlexiTech CW
FlexiTech EC
FlexiTech EW
Yön
Düz/yukarı
Anlam Resimli Grafiği
Tahliye rotası
Model
Giriş sacı/plakası
Yan Sayısı
Tek taraflı

Ürün teknik özelliklerini aktar