EATON FlexiTech EW_EC_CW_CC 20m, Piktogram, ISO7010-E002 VR, Çıkış Dikey Sağa
| Ürün Adı |
Eaton acil aydınlatma sistemleri için piktogram
|
| Katalog Numarası |
FT2EWEC-PICTO-VR
|
| EAN |
3660191810627
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
211 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
0.175 mm
|
| Ürün Genişliği |
107.3 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.003 kg
|
| Uyumlar |
CE marking
|
| Model Kodu |
FT2 EW_EC_CW_CC PICTO, ISO7010-E002 VR
|
| Ürün markalama |
EATON
|
| Uyumluluk |
FlexiTech CC
FlexiTech CW FlexiTech EC FlexiTech EW |
| Yön |
Sağ
|
| Anlam Resimli Grafiği |
Tahliye rotası
|
| Model |
Giriş sacı/plakası
|
| Yan Sayısı |
Tek taraflı
|