Belgeyi İndir () / 20

GMD6005ABAH00D00
Model Kodu: GMDC60 CCSx1 POS

Green Motion DC 60KW 1xCCS2 160A + POS

General specifications

Ürün Adı
Eaton Green Motion DC 60 elektrikli araç şarj istasyonu
Katalog Numarası
GMD6005ABAH00D00
EAN
3553340302466
Ürün Uzunluğu/Derinliği
240 mm
Ürün Yüksekliği
1800 mm
Ürün Genişliği
675 mm
Ürün Ağırlığı
150 kg
Uyumlar
IEC 61851-1
CE İşaretli
Sertifikasyonlar
CE
REACH
RoHS
EN 61000-6-3
IEC 61000-3-11
IEC 61000-3-12
IEC 62443-4-2
Model Kodu
GMDC60 CCSx1 POS

Ürün teknik özellikleri

Diğer Özellikler
  • Eaton Green Motion DC 60, iç ve dış mekanlarda kullanım için özel olarak tasarlanmış bir elektrikli araç DC şarj istasyonudur.
  • - Elektrikli araçların güvenli bir şekilde şarj edilmesi
  • - Performansı kanıtlanmış elektrikli araç şarj teknolojisi
  • - Tüm özel araç tiplerine uygun şarj imkânı
  • - Kompakt
  • - Zemine montajlı
  • - Geleceğe hazır, elektrikli araç şarj istasyonları
  • - ISO15118-2 Plug & Charge
  • - POS terminali
Gerilim Değeri
400V
İşletim Sıcaklığı
-35°C ila 55°C
NFC (Yakın Alan İletişimi)
Hayır
Master olarak ağ destekli
Evet
DC artık akım algılama
Hayır
Kontaktör kontak yapışması algılama
Evet
Şarj kayıtlarının dışa aktarımı
Evet
Uygulamaya göre çalıştırma ve konfigürasyon
Evet
Bağlanabilir iletken kesiti - min.
25 mm²
Dahili RFID kartı okuyucu ile
Evet
Kilitli buton ile
Evet
Açık Şarj Noktası Protokolü (OCPP) sürümü
1,6
Tak ve şarj et (ISO 15118)
Evet
Sinyal güçlendirici olarak ağ destekli
Hayır
Şarj kablosu, şarj cihazında kalıcı olarak kilitlenebilir
Evet
LAN aracılığıyla ağa bağlanabilir
Evet
MID uyumlu enerji ölçer ile
Hayır
Statik yük yönetimi entegre
Evet
Dinamik yük yönetimine uygun
Evet
Arka uç teslimata dahildir
Hayır
Kalibrasyon kanununa uygun
Evet
Radyo standardı 5G
Hayır
Wi-Fi ile ağa bağlanabilir
Evet
Giriş gerilimi-Min.
350 V
Giriş gerilimi-Maks.
530 V
Çıkış gerilimi DC-Min.
150 V
Çıkış gerilimi DC-Maks.
1000 V
Mobil iletişim standardı 4G (LTE)
Evet
Kablo tipi
CCS konnektör
Takılı:
LCD ekran
1 minyatür devre kesici PXL-C40/3
Frekans değeri
50/60 Hz
Mahfaza malzemesi
Paslanmaz çelik
Koruma sınıfı
IK10
IP55
Kablo uzunluğu
0 m
Nominal bağlantı gücü
64 kW
Şarj ünitesi sayısı
1
Koruma şalteri sayısı (toprak kaçak tipi A)
2
Koruma şalteri sayısı (toprak kaçak tipi B)
0
Priz çıkışı sayısı (ev)
0
Priz çıkışı sayısı (CEE)
0
Priz çıkışı sayısı (GB)
0
Priz çıkışı sayısı (tip 2)
0
Priz çıkışı sayısı (tip 3)
0
Araç konnektörü sayısı (CHAdeMO)
0
Araç konnektörü sayısı (GB AC)
0
Araç konnektörü sayısı (GB DC)
0
Araç konnektörü sayısı (tip 1 CCS)
0
Araç konnektörü sayısı (tip 1)
0
Araç konnektörü sayısı (tip 2 CCS)
1
Araç konnektörü sayısı (tip 2)
0
Şarj noktası başına güç - maks
60 kW
Faz
Üç fazlı
LED lamba sayısı
1
Paket içerikleri
  • Green Motion DC 60 Elektrikli Araç Şarj İstasyonu x1
  • Kapı anahtarı x1
  • EV kabloları-CCS2 fişi, 5 m kablo ile x1 tek tabanca için ve 2 çift tabanca için
  • M10 somun, düz ve yaylı rondelalar ile x 4
  • Kaldırma halkası M16 x4
  • 30 kW güç modülü x2 (şarj cihazının içine monteli)
  • Acil durum düğmesi kapağı
  • Hızlı başlangıç kılavuzu
  • Ürün güvenlik kılavuzu
Şarj kablosunun uzunluğu
5 m
Fonksiyonlar
Erişim kontrolü
Kurulum tarafı bağlantı modeli
3 fazlı
Protokol
OCPP
Montaj Yöntemi
Zemine monte edilebilir
DC’de çıkış akımı - maks
160 A
Bağlanabilir iletken kesiti - maks.
50 mm²

Ürün teknik özelliklerini aktar