Belgeyi İndir () / 20

GMD6605BAAA00A00
Model Kodu: GMDC66 CCS Eth RFID

Eaton Green Motion DC 66; Elektrikli araç şarj istasyonu; online; CCS 2 tip konnektör; RJ45 haberleşme arayüzü; RFID kart ile erişim kontrolü

General specifications

Ürün Adı
Eaton Green Motion DC 44/66 Elektrikli Araç Şarj İstasyonları
Katalog Numarası
GMD6605BAAA00A00
EAN
3553340301445
Ürün Uzunluğu/Derinliği
833 mm
Ürün Yüksekliği
1775 mm
Ürün Genişliği
265 mm
Ürün Ağırlığı
210 kg
Uyumlar
IEC 61851-1
CE İşaretli
Model Kodu
GMDC66 CCS Eth RFID

Electrical specifications

Gerilim Değeri
400V
Frekans değeri
50 Hz
Amperaj Değeri
96 A
Faz
Üç fazlı
Nominal bağlantı gücü
66 kW
Şarj noktası başına güç - maks
66 kW
Şarj ünitesi sayısı
1
LED lamba sayısı
1

Mechanical specifications

Mahfaza malzemesi
Çelik
Montaj Yöntemi
Zemine monte edilebilir
Kurulum tarafı bağlantı modeli
3 fazlı
Kablo tipi
CCS konnektör
Şarj kablosunun uzunluğu
5 m
Araç konnektörü sayısı (tip 2 CCS)
1
Priz çıkışı sayısı (CEE)
1
Priz çıkışı sayısı (tip 2)
0

Environmental specifications

Koruma sınıfı
IP54
IK10
İşletim Sıcaklığı
-25°C ila 45°C

Additional specifications

Protokol
OCPP
Diğer Özellikler
  • Eaton Green Motion DC 66, iç ve dış mekan kullanımı için özel olarak tasarlanmış bir elektrikli araç DC şarj istasyonudur.
  • - Elektrikli araçların güvenli bir şekilde şarj edilmesi
  • - Performansı kanıtlanmış elektrikli araç şarj teknolojisi
  • - Tüm özel araç tiplerine uygun şarj imkânı
  • - Kompakt
  • - Zemine montajlı
  • - Geleceğe hazır, elektrikli araç (EA) şarj istasyonları
Paket içerikleri
  • Green Motion DC 66 Elektrikli Araç Şarj İstasyonu
  • Hızlı Başlangıç Kılavuzu
  • Ürün güvenlik kılavuzu
Takılı:
Haberleşme arayüzü
LCD ekran
Fonksiyonlar
Erişim kontrolü

Ürün teknik özelliklerini aktar