Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

MCIM

Eaton Addressable micro interface: Cooper, Addressable, Micro Input Module, EN54 Systems

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Addressable micro interface
Catalog Number
MCIM
EAN
5018986720299
Product Length/Depth
18.5 mm
Product Height
65 mm
Product Width
35 mm
Product Weight
0.078 kg
Warranty
3 year
Certifications
CE

Görünüm

Color
Clear white
Construction material
ABS
Material
Plastic
Product branding
Eaton Cooper

Uyum / Sertifika

EN Certification Standards
EN54 Pt17 (Short Circuit Isolator)
EN54 Pt18 (Input/Output Devices)

Kurulum

Addressing mode
Soft addressing
Cable entry
Top
DIN rail compatible
No
Lamp type included
Halogen Free
System topology
Addressable

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.