Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

MLVB06V18C001

MULTILAYER VARISTOR LOW CAPACITANCE 0603, 18V WORKING VOLTAGE, 110 CLAMPING VOLTAGE

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton MLVB multilayer varistor
Catalog Number
MLVB06V18C001
UPC
051712241533
Product Length/Depth
0.06 in
Product Height
0.8 in
Product Width
0.03 in
Product Weight
0.03 lb
Certifications
IEC 61000-4-2

Ürün teknik özellikleri

Operating temperature - max
125 °C
Operating temperature - min
-40 °C
Capacitance
1
Clamping voltage
110
Operating voltage
18
Varistor voltage
53 V
ESD withstand - contact
8 kV
Component package size
0603 EIA
ESD withstand - air
15 kV

Ürün teknik özelliklerini aktar

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Technical support

Contact us