93PM için PowerXpert UPS MiniSlot kartı (PXGMS UPS)
| Ürün Adı |
Eaton UPS endüstriyel gateway kartı
|
| Katalog Numarası |
PXGMSUPS
|
| UPC |
786685617978
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
117.5 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
32.5 mm
|
| Ürün Genişliği |
160 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.001 kg
|
| Uyumlar |
EMC Direktifi: 2004/108/EC
|
| Sertifikasyonlar |
EN 62040-2:2006
EN 55024:2010 FCC Kısım 15 Alt kısım B Sınıf B EN 55022:2010 Sınıf B |
| Model Kodu |
PowerXpert UPS MiniSlot card (PXGMS UPS) for 93PM
|
| Aksesuar/Yedek Parça Tipi |
Ağ arayüzü
|
| Kapasite |
1 Ah
|
| Anma akımı |
1 A
|
| Anma akımı |
1 A
|
| Kapasite |
1 Ah
|
| Kart Yuvası Tipi |
Mini-Yuva
|
| Anma akımı |
1 A
|
| Aksesuar/Yedek Parça Tipi |
Ağ arayüzü
|
| Birlikte Kullanım |
93PS, 93PM
|