Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

SD00-D
NH00 SINGLE POLE SILVER 1/4 SCREW

Eaton Bussmann series NH bases screw, 690V, 160A, Non Indicating, Low voltage, Silver, Thermoplastic body

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
SD00-D
EAN
5027590304436
UPC
051712371445
Product Length/Depth
120 mm
Product Height
51 mm
Product Width
35.5 mm
Product Weight
126 g
Compliances
Contact factory
RoHS Compliant
Model Code
NH00 SINGLE POLE SILVER 1/4 SCREW

Elektriksel Veriler

Amperage Rating
160 A
Voltage rating
690

Ürün teknik özellikleri

Fitted with:
With extra contact
Material
Thermoplastic body
Mounting method
Screw-on
Number of poles
Single-pole

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.