Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

SD00-S
NH00 SINGLE POLE SILVER

Eaton Bussmann series Fuse-base, LV, 160 A, AC 690 V, NH00, 1P, IEC, screw mount

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH IP protection kit
Catalog Number
SD00-S
UPC
051712371490
Product Length/Depth
120 mm
Product Height
51 mm
Product Width
35.5 mm
Product Weight
0.001 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-1
Model Code
NH00 SINGLE POLE SILVER

Uyumlu sigorta

Fuse size
NH00

Elektriksel Veriler

Amperage Rating
160 A
Voltage rating
690 V

Ürün teknik özellikleri

Mounting method
Screw mounting
Screw-on
Number of poles
Single-pole

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.