Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

SD12-PB
Model Kodu: Size 1&2 Phase barrier kit ganging links

Eaton Bussmann series NH bases phase barriers, 690V, 250A, Non Indicating, Low voltage

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH phase barrier kit
Catalog Number
SD12-PB
EAN
5027590589376
UPC
051712387972
Product Length/Depth
0.001 mm
Product Height
0.001 mm
Product Width
0.001 mm
Product Weight
282.667 g
Compliances
Contact factory
Model Code
Size 1&2 Phase barrier kit ganging links

Elektriksel Veriler

Amperage Rating
250 A
Voltage rating
690 V

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.