Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

SD3-PB
Model Kodu: Size 3 Phase barrier kit ganging links

Eaton Bussmann series NH bases phase barrier kit, 690V, 630A, Non Indicating

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH phase barrier kit
Catalog Number
SD3-PB
EAN
5027590316620
UPC
051712371797
Product Length/Depth
0.001 mm
Product Height
0.001 mm
Product Width
0.001 mm
Product Weight
469 g
Compliances
Contact factory
Model Code
Size 3 Phase barrier kit ganging links

Elektriksel Veriler

Amperage Rating
630 A
Voltage rating
690 V

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.